เผยแพร่สินค้าของคุณ
TS8002 Via Chrome Two-Handle Low Arc Bathroom Faucet
Moen

TS8002 Via Chrome Two-Handle Low Arc Bathroom Faucet

Features

Each piece in the Via collection features a unique, D-shape design with razor thin accents. The streamlined look creates a compact, modern design that makes an impact without overwhelming a bath.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • two-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • built on the Moen M-PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • faucet handles can be installed at any distance between 8" to 16" for a more customized widespread installation
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • aerated flow is ideal for everyday bathroom tasks, like brushing teeth and washing hands
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • limited lifetime warranty
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
  • includes red and blue markings
  • Product Available Date: Q1 2016
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2046
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Via
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา