เผยแพร่สินค้าของคุณ
46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet
Moen

46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet

Product Features
  • classic stainless finish coordinates beautifully with today's popular kitchen appliances and accessories
  • pulldown design offers at–your–fingertips water delivery
  • one–handle lever handles make it easy to adjust the water
  • aerated stream for everyday cleaning
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
  • 10 year limited warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2058
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Edgestone
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets