เผยแพร่สินค้าของคุณ
10 Continuum D.163.7 | Armchairs
10 Continuum D.163.7 | Armchairs
10 Continuum D.163.7 | Armchairs
    Molteni&C

    10 Continuum D.163.7 | Armchairs

    The Molteni&C Heritage catalog celebrates the addition of the Continuum armchair into the 2024 Collection. Designed by Gio Ponti in 1963, this piece underscores the enduring alliance between Brianza's manufacturing companies, Molteni&C and Bonacina 1889, and the generations of pioneers from within the Italian design furniture sector. These companies are dedicated to preserving their distinctive artisanal skills and long held roots in the region. In the case of the Continuum, such craftsmanship is shown through the expert processing of rattan, a natural material intricately interwoven and curved at every step.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Continuum-D-163-7
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (87)