เผยแพร่สินค้าของคุณ
12 D.153.1 | Armchairs
12 D.153.1 | Armchairs
12 D.153.1 | Armchairs
    Molteni&C

    12 D.153.1 | Armchairs

    Designed in 1953, the D.153.1 armchair is part of the furniture of Gio Ponti’s private house in via Dezza in Milan. This re-edition is produced by Molteni&C based on the original drawings from the ponti archives.
    Brass structure, cover in bicolor white-blue leather or “Punteggiato” fabric, designed by Ponti for Rubelli in 1934. The fabric reinterprets the age-old technique of velvet-weaving, bringing it up to date with contemporary patterns, such as close sequences of staggered disks with various gradations of colour. Exhibited at the Salone del Mobile 2012, the D.153.1 chair enriches the Gio Ponti furnishing Collection.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D-153-1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (87)