เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5
    Mora Armatur

    Mora Rexx Shower System S5

    Head shower set with easy-clean anti-limescale system. Shower hose 1750 mm, in metal. Energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Chrome. RSK 8180925 NRF 4294157 LVI 6561053 VVS 737801204 Mora Rexx is the essence of Scandinavian design and functionality. Minimalism and simplicity characterise this product line. Its innovation lies in its precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. This generous shower includes a wide overhead shower head and a practical hand shower, both with an anti-limescale system.
    สเปคสินค้า
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.130014
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Rexx
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1216
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป