เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
    Mora Armatur

    Mora Rexx Shower set S5

    Shower set with anti-limescale system. Energy and water saving hand shower 9 l/min. Adjustable wall bracket for existing holes. Chrome. RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful shower system with built-in intelligent function.
    สเปคสินค้า
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.130190
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Rexx
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.82
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures