เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Bath mixer 40 c/c with inlet and outlet down, eco-function and safety stop. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8344182 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    สเปคสินค้า
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 171 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.246000
    • Product familyBath Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Cera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures