เผยแพร่สินค้าของคุณ
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
    Mora Armatur

    INXX II bath/shower kit 150 c/c

    With its durable chrome finish and hand shower with a large, round nozzle, makes this mixer looks great and gives a truly relaxing baths. The INXX II collection offers a world-class water experience with constant temperature, high comfort and effective scald protection. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection
    INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection.

    Chrome art no 270100 RSK  8362159 NRF 4290412                                                                                                                                            Matte black art no 270100.12 RSK 8362160 NRF 4290413                                                                                                                                Matte white art.no 270100.22 RSK 8362161 NRF 4290414                                                                                                                                  Matte grey art.no 270100.44 RSK  8362163 NRF 4290415                                                                                                                                  Polished brass art.no 270100.60 RSK 8362164 NRF 4290416                                                                                                                              Brushed brass art.no 270100.62 RSK 8362165 NRF 4290417

    สเปคสินค้า
      • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • Swivel spout with built-in diverter 
      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.270100
    • Product familyBath Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Inxx
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.775
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures