เผยแพร่สินค้าของคุณ
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
    Mora Armatur

    MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    Our classic chrome MMIX shower system is revised with a bold new straight-lined form and increased proportions for superior functionality and aesthetics. Internally, it features an updated thermostat to maximise energy efficiency while enhancing your showering experience.

    With shower connection down - Art.no: 334030 RSK 8283442 


    สเปคสินค้า
    • Consist of: 
      MORA MMIX II thermostatic mixer: 

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 
      • Note! Not for Vaska

      MORA MMIX II Shower System: 

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • With Easy-Clean anti-limescale system 
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.334030
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MMIX II
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)267
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน