เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC-62 Window 2-Sash Tilt & Turn+ Side-Hung
Morad

AC-62 Window 2-Sash Tilt & Turn+ Side-Hung

The AC-62 is an insulated system intended for external construction: windows, doors,

showcases. It is possible to produce sliding and automatic doors,

windows that open both inwards and outwards, as well as revolving,

accordion and bent structures. Two aluminum profiles are connected with a

thermal break, creating a profile with a frame width of 62 mm and a

window sash width of 70 mm. The width of the profiles and their

structure ensures very good strength and thermal parameters while

maintaining a low price of the system.

สเปคสินค้า
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ac-62-window-2-sash-tilt-and-turn-and-side-hung
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AC-62
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)62
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • รหัส ETIMEC003536
  • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)