เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Bioclimatic Pergola - Modern Aluminium Pergola System by Morad

    The Morad SkyView bioclimatic pergola is a canopy equipped with movable roof louvres adjustable from 0 to 135 degrees with electric control. Complete roof closure provides protection from rain. The system creates its own microclimate - more light, more shade or full protection.

    SkyView works on single-family house terraces, in gardens, by swimming pools, in restaurants, cafes, hotels and commercial spaces. Available in freestanding and wall-mounted versions. Thanks to modular construction, segments can be connected to create larger canopies without visible divisions.

    Adjustable louvres allow precise control of light conditions. The durable aluminium construction ensures longevity and aesthetic appearance valued in modern architecture. All components undergo rigorous quality and durability tests, guaranteeing safe use and resistance to extreme conditions.

    สเปคสินค้า
      • Louvre spacing: 184 mm
      • Louvre adjustment angle: 0–135 degrees
      • Max. louvre width: 4000 mm
      • Max. width: 4300 mm
      • Max. length: 6500 mm
      • Max. height: 3000 mm (clearance 2800 mm)
      • Power supply: 230VAC 50Hz
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pergola-skyView
    • Product familyFacade systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canopies
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)