AB-S is a self-supporting, all-glass railing system, also known as a pillarless railing. This type of railing has recently gained popularity due to its modern and minimalist look. It serves both as a structural support and as a filling, using tempered and laminated safety glass (most commonly VSG/ESG 88.4). Several types of rails and handrails are available as optional additions.
For this type of railing, the system alone is sometimes not sufficient for installation. In certain cases, the rail needs to be offset or raised relative to the supporting structure. In such situations, a custom substructure may be required, which we design individually. We have successfully completed numerous projects of this kind in Poland and Scandinavia. Our experienced team of engineers can advise and develop the most optimal solution using our systems.
The profiles are made of extruded aluminum, powder-coated in any RAL color, while the fasteners are made of stainless steel, ensuring full corrosion resistance in all parts of the railing.
Installation is quick and simple, with screwed or riveted connections on painted profiles, eliminating the need for welding. Standard profiles are available in 6-meter lengths, but for larger projects, custom lengths can be ordered to minimize material waste and optimize costs.
Our railings are highly resistant to weather conditions and require virtually no maintenance throughout their entire service life.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | กรีนแลนด์ | เคนยา |
เกาะไอล์ออฟแมน | คาซัคสถาน | คิวบา | ตูนิเซีย |
เกิร์นซีย์ | คีร์กีซสถาน | แคนาดา | โมร็อกโก |
โครเอเชีย | คูเวต | จาเมกา | ลิเบีย |
เจอร์ซีย์ | จอร์เจีย | บาฮามาส | อียิปต์ |
เช็กเกีย | จอร์แดน | สหรัฐอเมริกา | แอลจีเรีย |
ซานมาริโน | จีน | สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เซอร์เบีย | ซาอุดีอาระเบีย | เฮติ | |
ไซปรัส | ซีเรีย | ||
เดนมาร์ก | ตุรกี | ||
นครรัฐวาติกัน | เติร์กเมนิสถาน | ||
นอร์เวย์ | ทาจิกิสถาน | ||
เนเธอร์แลนด์ | ปากีสถาน | ||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | มองโกเลีย | ||
บัลแกเรีย | เยเมน | ||
บาร์เบโดส | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
เบลเยียม | อัฟกานิสถาน | ||
โปรตุเกส | อาเซอร์ไบจาน | ||
โปแลนด์ | อาร์เมเนีย | ||
ฝรั่งเศส | อิรัก | ||
ฟินแลนด์ | อิหร่าน | ||
มอนเตเนโกร | อุซเบกิสถาน | ||
มอลโดวา | โอมาน | ||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |