เผยแพร่สินค้าของคุณ
AB-OPTIMAL RAILING
AB-OPTIMAL RAILING
AB-OPTIMAL RAILING
AB-OPTIMAL RAILING
AB-OPTIMAL RAILING
AB-OPTIMAL RAILING
AB-OPTIMAL RAILING
AB-OPTIMAL RAILING
AB-OPTIMAL RAILING
    Morad

    AB-OPTIMAL RAILING

    AB-OPTIMAL is the first multi-system post railing in Poland, designed for quick and easy installation of railings with glass, perforated sheet metal, HPL panels, or vertical balusters, all based on the same profiles. The system allows for the creation of balcony railings, portfenetres, balcony partitions, and staircase railings, with the option to add an aluminum system cover starting from 170 mm in height, increasing in 100 mm increments.

    All connections are aesthetically designed without visible screws, rivets, or welds, ensuring a clean and modern appearance. Profiles are made of extruded aluminum, powder-coated in any RAL color, and fastened with stainless steel components, eliminating the risk of corrosion.

    Installation is fast and simple, using screwed or riveted connections without the need for welding. Standard profiles come in 6-meter lengths, but for larger projects, custom lengths can be ordered to minimize material waste and optimize costs.

    The railings are highly resistant to weather conditions, requiring virtually no maintenance throughout their lifespan, making them a durable and reliable solution for modern architecture.

    สเปคสินค้า
      • Post dimensions: 35x56 mm
      • Handrail dimensions: 35x86 mm
      • Bottom rail dimensions: 35x28 mm
      • Filling: Safety glass, 20x20 mm balusters, HPL panel (8-12 mm), 2 mm sheet metal
      • Reflector height: 170 mm, with the option to increase in 100 mm increments (170 mm, 270 mm, 370 mm, etc.)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ab-optimal-railing
    • Product familyRailings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AB-OPTIMAL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEG019740
    • ชื่อ ETIMRail (profiles)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)