เผยแพร่สินค้าของคุณ
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
    Morad

    AB-R SLIM RAILING

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

    AB-R SLIM is a post railing system developed in response to suggestions from designers and architects. It is characterized by a minimalist design, achieved by slimming down the post and handrail. This gives it the appearance of steel railings while eliminating unsightly welding joints. Like other Morad railing systems, the AB-R SLIM system is designed to ensure functionality and maximum safety for balcony use, despite its smaller cross-sections.

    The profiles are made of extruded aluminum, powder-coated in any RAL color, while the fasteners are made of stainless steel, ensuring corrosion resistance across all railing elements.

    Installation is quick and easy with screwed or riveted connections on painted profiles, eliminating the need for welding. Standard profiles come in 6-meter lengths, but for larger projects, custom lengths can be ordered to minimize material waste and optimize costs.

    The railings are highly resistant to weather conditions and require virtually no maintenance throughout their entire service life.

    สเปคสินค้า
      • Post dimensions: 20 x 56 mm
      • Handrail dimensions: 20 x 60 mm
      • Baluster dimensions: 15 x 45 mm or 20 x 20 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ab-r-slim-railing
    • Product familyRailings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AB-R SLIM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEG019740
    • ชื่อ ETIMRail (profiles)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)