เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bamboo Industriale High Density Caramel
Bamboo Industriale High Density Caramel
Bamboo Industriale High Density Caramel
    MOSO Bamboo

    Bamboo Industriale High Density Caramel

    MOSO® Bamboo Industriale consists of small floor ‘boards’ made from short solid bamboo strips, creating the specific industrial look. The ‘boards’ are in fact blocks of strips bundled together with tape. The floor installer glues them on the subfloor, sands off the tape, fills the gaps and finishes the surface. Being made of such small strips, the floor is very stable – making it the perfect solution for application on floor heating. This floor has the thickest wear layer of all MOSO® floors: up to 15 mm!

    ติดต่อกับ MOSO Bamboo

    สเปคสินค้า
    • • Product code: BF-PR1050 • High Density, Caramel, Unfinished, Square Edge • Dimensions: 300x200x10 mm • Industrial bamboo flooring • Installation method: glued down • Density (Product): +/- 1050 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: approx. 10 mm • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class Bfl-s1 (EN 13501-1) • Formaldehyde emission: Class E0 (< 0.025 mg/m3) 1) Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1) E0 Class is an unofficial formaldehyde emission class, but it is commonly used to indicate that the product has a very low emission, not detectable (n.d.) emission or is produced with No Added Formaldehyde (NAF) glues. E0 products automatically qualify for the official E1 Class according EN 717-1. • Thermal conductivity: 0.26 W/mK (EN 12667) • Thermal resistance: 0.0392 m2K/W (EN 12667) • Use Class: Class 1 (EN 335) • Critical radiant flux: Class 1 (ASTM E 648) • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd) • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, EQ2 v2009: MR 6, IEQ 4. • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT • Guarantee: 30 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BF-PR1050
    • Product familyMOSO Bamboo Industriale
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bamboo Flooring
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings