เผยแพร่สินค้าของคุณ
529W Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529W Podiatry/Wound Care Chair

The MTI 529W Podiatry & Wound Care Chair is ADA compliant and designed for easy patient ingress/egress and equal accessibility, this chair features a redesigned powered foot section with a pull-out stainless steel debris tray. With a high patient weight capacity of 850 lbs and an wider seat width, the 529W is ideal for bariatric patients. With advanced SmartTech™ and ComfortSync™ technologies, the 529W delivers optimal luxury, comfort, and safety. Upgrade your podiatry and wound care practice with the MTI 529W Podiatry & Wound Care Chair, designed to enhance patient experiences and provide exceptional accessibility.
สเปคสินค้า
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    30"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    850 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.529w-podiatry-wound-care-chair-529W-001-80
  • Product familyPodiatry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wound Care
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 13 13
  • OmniClass TitleMedical Procedure Tables
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)