เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gabions Delta Green
MUROXS

Gabions Delta Green

Reinforced soil system for landscaping:

- Laboratory tested geogrid connection method.

- Maximum speed of execution thanks to the pre-assembled option.

- No specialized personnel required for installation.

- Possibility of stone finish.

สเปคสินค้า
    • Electro-welded wire with zinc-aluminum coating (95% zinc / 5% aluminum)
    • Front mesh 300x73 cm: wire Ø5.0 mm, mesh size 10x10 cm
    • Ground panel 300x70 cm: wire Ø4.5 mm, mesh size 10x10 cm
    • Pins and spacers: wire Ø6.0 mm
    • Tensile strength of all components: min. 550 N/mm²
    • 3000 hours of salt spray test in accordance with DIN EN ISO 9227-NSS standard

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.delta-green
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG013000
  • ชื่อ ETIMBuilding materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_30
  • Uniclass 2015 DescriptionGabion wall systems
  • OmniClass Number23-11 17 15
  • OmniClass TitleGabions