เผยแพร่สินค้าของคุณ
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

    Consoul Glider Recliner lets patients and guests relax in variety of comfortable positions. Upright or with footrest extended, it’s a glider ready to be set into soothing motion. Lock the glide feature and it’s a relaxing recliner where people can rest or put their feet up. Easy-to-reach recliner controls and an independently operated footrest offer a range of positions for resting—including a fully-flat position for sleeping.

    สเปคสินค้า
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ConsoulRecliner
    • Product familyRockers & Gliders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Consoul Recliner and Glider
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Furniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (87)