เผยแพร่สินค้าของคุณ
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated ADA Height Toilet
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated ADA Height Toilet
    Niagara

    BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated ADA Height Toilet

    A powerful flush using only 1.0 GPF designed for light commercial applications.

    The Barron™ pressure assist toilet by Niagara provides a powerful, dependable flush for jobs that need it most. Designed for light commercial applications such as retail, healthcare and office buildings. This toilet’s bowl is elongated and sits at ADA height with a 10″ rough-in.

    • 1.0 GPF
    • Pressure-Assist Flush
    • MaP Score 1,000g
    • Fully glazed trapway for easy waste removal
    • WaterSense® Certified

    Left Handle Combo SKU: C44.310.01 

    Right Handle Combo SKU: C44.311.01

    สเปคสินค้า
    • Features & Benefits

      • Extra large water surface for clean bowl after every flush
      • Chrome left and right handle options
      • Brass bolt set
      • ADA height available
      • WaterSense® Certified 1.0 GPF/3.8 LPF to save more water
      • Two-Piece Toilet
      • Toilet seat not included

      Certifications

      ASME A112.19.2/CSA B45.1
      WaterSense Certified
      California Energy Commission (CEC)
      CALGreen Compliant
      DOE – Energy Policy Act 1992

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.barron1-0-gpf-10-rough-in-elongated-ada-height-toilet
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Barron
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC003527
    • ชื่อ ETIMDry toilet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste