เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders
    Niedax Group

    Allround Cable Ladders

    The side rails of the Allround cable ladders consist of oval, closed tubular profiles and therefore ideally close the gap between the classic cable ladders and the wide span cable ladders.

    They are used for industrial and building installations both indoors and outdoors. The high mechanical strength, achieved through optimized use of materials and welded rungs, allows an enormous load capacity with large mounting distances.

    The complete system accessories including mounting material allow vertical and horizontal laying and routing of cables and lines.

    Contains Allround Cable Ladder: KRC, KRO

    สเปคสินค้า
    • Measurements:
      Height : 60 mm
      Width  : 100 - 1000 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Niedax_Allround_Cable_Ladders
    • Product familyNiedax
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Libraries (.rvt)
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000854
    • ชื่อ ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)