เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System
    Niedax Group

    Wire Mesh Tray System

    Wire Mesh Tray is lightweight, flexible and easy to install. Due to its small surface area there is no accumulation of dirt or humidity. All kinds of fitings can easily be done on-site. Simply get straight sections of the mesh tray, a few accessories like the universal splice kit and a bolt cutter and you are ready to go.
    The Niedax Wire Mesh Tray is available in many finishes and can be used in industrial and commercial environments, inside and outside.

    Contains Mesh Tray: MTC

    สเปคสินค้า
    • Measurements:
      Height : 30, 54, 105 mm
      Width  : 50 - 600 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Niedax_Mesh_Tray
    • Product familyNiedax
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Libraries (.rvt)
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000853
    • ชื่อ ETIMMesh cable tray
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)