เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walkable Cable Trays
Niedax Group

Walkable Cable Trays

The system is created as an innovative product for media routing for rough use in body shell production in the automotive industry. With the application-specific material thicknesses of the most important components in 1.5 mm or 2.0 mm, a side height of 60 mm, 100 mm, 110 mm and extensive accessories, the use of the BKS system is also tailored to other industries in plant construction.

Contained Cable Trays: RSUS, RSSUP, RSSKP, RSQLS, RSBS

สเปคสินค้า
  • Measurements:
    Height : 60, 100, 110 mm
    Width  : 100 - 600 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Niedax_Walkable_Cable_Trays
  • Product familyNiedax
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Libraries (.rvt)
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC000047
  • ชื่อ ETIMCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC nameCable accessories
  • UNSPSC code26121630
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 19
  • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)