เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cable Ladder System
Cable Ladder System
    Niedax Group

    Cable Ladder System

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)

    Cable Ladders are ideal to install large volumes of heavy duty power cables. The long rung spacing means full free air rating of cables. Higher current flow can be achieved at the same cable crosssection. Overheating and consecutive damaging of cables is avoided.
    The new shape of the siderail allows higher cable loads at similar support spans, the continuous perforation in the siderails guarantees easy mounting of fittings. Cables can be installed and fixed to the rungs using appropriate yoke clamps.
    Niedax Cable Ladders can be slit togehter to minimize transport and storage volume needs.

    Contains Cable Ladders: KL

    สเปคสินค้า
    • Measurements:
      Height : 60, 100 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Niedax_Cable_Ladders
    • Product familyNiedax
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Libraries (.rvt)
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000854
    • ชื่อ ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)