เผยแพร่สินค้าของคุณ
Niedax France - Cable Ladder Hercule
Niedax Group

Niedax France - Cable Ladder Hercule

Recommended for any medium to very heavy duty applications
 • Save on transport by opting for on-site assembly
 • High loading capacity for aluminium power cables,
 • Horizontal or vertical mounting, suitable for cable ties
 • Crimped construction promotes high corrosion resistance
 • Safe C rungs and Z beams with covers locked by nuts and bolts
 • Easy location and ventilation of power cables

Contained Cable Ladders: Hercule

สเปคสินค้า
  • Measurements:
    Height : 75, 100, 150 mm
    Width (external)  : 250 - 1050 mm
    Width (useful)     : 200 - 1000 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Niedax_France_Cable_Ladder_Hercule
  • Product familyNiedax France
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Libraries (.rvt)
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC000854
  • ชื่อ ETIMCable ladder/wide span cable ladder
  • UNSPSC nameCable accessories
  • UNSPSC code26121630
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 19
  • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)