เผยแพร่สินค้าของคุณ
Niedax France - Cable Tray BS & BRP
Niedax Group

Niedax France - Cable Tray BS & BRP

Applications: any industrial or commercial application requiring a good mechanical protection of cables
 • Safety shaped return flange (360°)
 • Maximum resistance
 • Smooth edges

Benefits:

 • Excellent mechanical protection
 • Time saving thanks to RAPIDTOL clip-on couplers, as resistant as a standard bolted coupler
The BRP version is thicker and recommended for heavy load applications.

Contained Cable Trays: BS, BRP

สเปคสินค้า
  • Measurements:
    Height : 24, 48, 72, 96 mm
    Width  : 50 - 604 mm
    Thickness BRP : 1.5 or 2 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Niedax_France_Cable_Tray_BS_BRP
  • Product familyNiedax France
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Libraries (.rvt)
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC000047
  • ชื่อ ETIMCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC nameCable accessories
  • UNSPSC code26121630
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 19
  • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)