เผยแพร่สินค้าของคุณ
Niedax France - Cable Tray PS
Niedax Group

Niedax France - Cable Tray PS

Applications: any industrial or commercial application requiring a good mechanical protection of cables Smooth folded out flanges, smooth edges.
The “n” perforation allows easy fixing of pipe clamps and cable outlets where necessary (maximum diam. 20mm)
To open, simply press the inside of the “n” shape with your finger.
Quick assembly with EE and EK couplers 

Contained Cable Trays: PS

สเปคสินค้า
  • Measurements:
    Height : 27, 51, 75, 99 mm
    Width  : 50 - 507 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Niedax_France_Cable_Tray_PS
  • Product familyNiedax France
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Libraries (.rvt)
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC000047
  • ชื่อ ETIMCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC nameCable accessories
  • UNSPSC code26121630
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 19
  • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)