เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
    NMC S.A

    CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing

    Polyethylene - based closed - cell foam pipe insulation, made of NMC Naturefoam®, which contains at least 50 % of renewable raw materials and recycled material, for heating and pluming.

    สเปคสินค้า
    • · Thermal conductivity (EN ISO 8497):
      • 0,036 W/mK at 0 °C
      • 0,040 W/mK at 40 °C
      • 0,043 W/mK at 60 °C
      • 0,045 W/mK at 70 °C
      · Fire performance (EN 13501-1):
      [LIST] BLs1d0 (Thickness 9 + 13 mm)
      CLs1d0 (Thickness 20 + 25 mm) [/LIST]
      · Temperature range: 0 °C to +100 °C (EN 14707)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CLIMAFLEX
    • Product familyFlexible Pipe Insulation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible pipe insulation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • OmniClass Number23-27 63 11
    • OmniClass TitlePipe Insulation
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (40)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)