เผยแพร่สินค้าของคุณ
Areal bench
Nola

Areal bench

The Areal bench, like the other items is in the Areal furniture group, is characterised by its eye-catching surface. The seat is crafted from a series of laser-cut metal panels, or alternatively, produced in sleek wooden slats. Each of the panels is shaped individually and perforated with holes that catch light and cast shadows. The frame and supports are constructed from stainless iron sheets, providing a stable, freestanding base. Design: Broberg & Ridderstråle.
สเปคสินค้า
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.areal_bench
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)