เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Blenda is a bicycle stand that can also create a sleek barrier. Bicycles can be securely fastened to the upper portion, which provides spaces for locks to be attached.  The wheel and frame of the bicycle can be secured on either side. Blenda is an excellent choice for car parks where bicycle parking is required or an attractive substitute for outdoor bicycle racks in commercial areas. Blenda’s sleek, space-saving shape is an excellent alternative to outdoor bicycle racks in commercial areas, car parks or urban courtyards. Available with integrated light. Design: Blenda Design
    สเปคสินค้า
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blenda_bicycle_bollard
    • Product familyBicycle environment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)