เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
    Nola

    Ekeberg bicycle stand

    Although bicycle parking is planned and controlled, the end result can create chaos on city streets. Several bicycles may be attached to a single stand, with each one leaning outwards to block the path of pedestrians. Ekberg brings order to chaos in a design that enables individual bicycles to be parked in place and held upright. Ekberg’s frame creates a slot to hold the bicycle’s front wheel securely, while also providing an upright post where the bicycle frame can be securely locked. An excellent choice for contemporary settings, Ekeberg’s design enables bicycles to stand neatly in place. Design: Christian Sæther & Runa Klock
    สเปคสินค้า
    • Fully assembled. Standard colour black RAL 9005. Other colours are available for an additional fee. Materials: The product is made from zinc-electroplated 10 mm plate steel powdercoated. Placement: The base plate is made with two recessed bolt-holes for M10 bolts. Maintenance: Scratches to the paint can be repainted using oil alkyd enamel.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ekeberg_bicycle_stand
    • Product familyBicycle environment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle stand
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)