เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hoop bicycle bollard
Nola

Hoop bicycle bollard

The Hoop bicycle stand is a multi-functional urban design that can also function as a bollard. The design is simple, consisting of a single aluminium post where multiple bicycles can be securely fastened. The upper ring is positioned so that locks can be attached securely from any direction. Like threading a needle, locks, chains and steel cables are easily wound through the ring or attached to the base. Design: Broberg & Ridderstråle
สเปคสินค้า
  • Fully assembled. Variants: Ground-mounted or attachable. Materials: All steel parts are formed by sand-moulded casting and powder-coated in Noir 200 Sable. Placement: The ground-mounted version is extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version should be bolted to a precast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Any scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel. Character: The Hoop bicycle stand is a striking design where multiple bicycles can be securely fastened.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hoop_bicycle_bollard
  • Product familyBicycle environment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle bollards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)45
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)