เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nordfjell-pergola-arch
    • Product familyNordfjell Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Planting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (66)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)