เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
    Nola

    Solliden sofa

    The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres and auditoriums, as well as departure lounges and urban spaces. By mounting the freestanding Solliden seat and backrest to a beam, the designer created a system of permanent seating that suits a broad range of indoor and outdoor applications. The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat. Design: Björn Dahlström
    สเปคสินค้า
    • Dimensions Ø 22 x 2 mm Length of beam: 354 cm Height of seats: 46.5 cm Height of backrests: 85.5 cm Weight: 50 kg Variants: Available in freestanding chairs and as a backed bench. Standard colours Green RAL 6005 and Grey RAL 7035. Other colours are available for an additional fee. Materials: Pipe steel Ø 22 Maintenance: Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres, as well as departure lounges inside or outdoors. Character: The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solliden_sofa
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)855
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)590
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)