เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED Recessed Multiple Trim, 1 Light Linear Configuration
Nora Lighting

LED Recessed Multiple Trim, 1 Light Linear Configuration

FEATURES:
A beautiful enclosed steel face plate. Gimbal regressed 1.5 inch for a clean ceiling appearance. Available in 1, 2 and 3 lamp linear configurations. Excellent for general lighting in commercial and architectural applications.

Trim
The aluminum face plate is a flanged seamless stamped metal. Each LED gimbal adjusts independently 360 degrees horizontally and 35 degrees vertically.

Mounting
Trim includes two “V” torsion springs to mount trim securely to housing.

Compatible Multiple Lighting System Housings: NMRG Series
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nora-nmrt-11
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์General Luminaries, Non Directional
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)