เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aiden 15W LED Track Head
Nora Lighting

Aiden 15W LED Track Head

Aiden, a cULus listed High-lumen 15W LED Track head with two different beam spreads, 18º and 38º, can be use adjusted 350º horizontally and 90º vertically, and offers up to 1100 lumens and 80+ CRI. Aiden is designed for use in retail, commercial and residential environments. Heat-dissipating fins optimize heat management. Offered in two color temperatures, 3000K warm white and 4000K cool white, Aiden has one or two-circuit track capability and comes in standard H-style or optional J-style. finishes include White, Black, and Silver.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nora-nte-845
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spots and Tracklight Specialties
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)