เผยแพร่สินค้าของคุณ
66W T-Wash LED Wall Wash Track
Nora Lighting

66W T-Wash LED Wall Wash Track

A new LED Track Wall Wash fixture for retail and commercial applications is now available from N-Spec. T-Wash features an architecturally-styled housing that includes the LED module, driver, reflector and a frosted lens for even light distribution. The 33W is extruded aluminum LED track fixture. Two (2) mounting points distribute weight and keep the fixtures in a visual parallel line to track for architectural appeal and even light distribution with 3850 lumen and available in 3000K or 4000K light output. Offered in Black, White, or Silver and optional J-style or L-style track.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nora-nte-89066
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spots and Tracklight Specialties
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)