เผยแพร่สินค้าของคุณ
HV Reinforced Steel Bend 90 Degree
Nordfab Ducting

HV Reinforced Steel Bend 90 Degree

90° mild steel bends with a swarf box and a RAL5009 blue finish

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Bend Reinforced Steel HV MS 3mm 63RO 90Deg RAL 5009

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    63MS3mm2,7540134201‍
    102MS3mm7,0440134221‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-hv-reinforced-steel-bends-90
  • Product familyHigh Vacuum
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bends
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMild Steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย