เผยแพร่สินค้าของคุณ
HV Y-Branch
Nordfab Ducting

HV Y-Branch

45° High Vacuum branch pipes.

Galvanised steel, 304SS, or 316L construction

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Applications include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Branch Y HV Galv 2mm 102RO 102RO 102RO 45Deg

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    505050Galv1,5mm0,3040136030‍
    636363Galv1,5mm0,3040136031‍
    767676Galv1,5mm0,3040136032‍
    102102102Galv2mm0,3040136033‍
    127127127Galv2mm0,3040136034‍
    152152152Galv2mm0,3040136035‍
    203203203Galv2mm0,3040136036‍
    505050304SS1,5mm08210005145‍
    636363304SS1,5mm08210005146‍
    767676304SS1,5mm08210005147‍
    102102102304SS2mm08210005148‍
    127127127304SS2mm08210005149‍
    505050316SS1,6mm0,338210005033‍
    636363316SS1,6mm0,728210005034‍
    767676316SS1,6mm18210005035‍
    102102102316SS2mm2,48210005036‍
    129129129316SS2mm2,98210005037‍
    154154154316SS2mm3,98210005038‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-hv-y-branch
  • Product familyHigh Vacuum
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Branches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel 304
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย