เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF Ball Joint
QF Ball Joint
    Nordfab Ducting

    QF Ball Joint

    Installed in ductwork as part of a dust collection system, the Nordfab QF Ball Joint allows up to 22° of movement off-center. The movement allows flexibility in the duct, allowing it to rotate in all directions. The ball joint’s use is similar to that of a QF Bend but a Bend has a set angle and direction whereas a ball joint has 360° directional capability and an angle from 0°-22°, depending on the application.

    ORDER EXAMPLE:
    Ball Joint Galv 1,0mm 100QF

    สเปคสินค้า
    • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
      100Galv1,02801,008210002216‍
      125Galv1,02951,258210002217‍
      150Galv1,03151,608210002218‍
      200Galv1,03602,558210002220‍
      250Galv1,03502,808210002222‍
      300Galv1,04203,708210002223‍
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.en-qf-ball-joint
    • Product familyQF Ducting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationDuct Fitting
    • รหัส ETIMEG015540
    • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย