เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF Hose Adapter
Nordfab Ducting

QF Hose Adapter

Adapter allows quick connection of QF and QFS ducting to hose.

Galvanised steel or 304SS construction


ORDER EXAMPLE:
Adapter Hose Galv 0,7mm 300QF

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm580,18210000019‍
    100Galv0,7mm580,128210000020‍
    125Galv0,7mm580,158210000021‍
    140Galv0,7mm580,178210000022‍
    150Galv0,7mm580,188210000023‍
    160Galv0,7mm580,198210000024‍
    180Galv0,7mm580,238210000025‍
    200Galv0,7mm580,258210000026‍
    224Galv0,7mm580,288210000027‍
    250Galv0,7mm580,328210000028‍
    300Galv0,7mm580,398210000029‍
    315Galv0,7mm580,418210000030‍
    350Galv0,7mm580,468210000031‍
    400Galv0,9mm580,688210000032‍
    450Galv0,9mm580,768210000033‍
    500Galv0,9mm580,848210000034‍
    560Galv0,9mm580,958210000035‍
    630Galv0,9mm581,068210000036‍
    710Galv0,9mm581,28210000037‍
    80304SS0,7mm580,238210003440‍
    100304SS0,7mm580,18210003441‍
    125304SS0,7mm580,138210003442‍
    140304SS0,7mm580,148210003443‍
    150304SS0,7mm580,188210003444‍
    160304SS0,7mm580,28210003445‍
    180304SS0,7mm580,238210003446‍
    200304SS0,7mm580,268210003447‍
    224304SS0,7mm580,38210003448‍
    250304SS0,7mm580,318210003449‍
    300304SS0,7mm580,48210003450‍
    315304SS0,7mm580,448210003451‍
    350304SS0,7mm580,448210003452‍
    400304SS0,7mm580,548210003453‍
    450304SS0,7mm580,598210003454‍
    500304SS0,7mm580,638210003455‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-qf-hose-adapter
  • Product familyQF Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adapters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย