เผยแพร่สินค้าของคุณ
QFS Standard Branch, 30 Degree
Nordfab Ducting

QFS Standard Branch, 30 Degree

QF Branches, in a line of QF duct in a dust collection system, are used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 236
ØC must be smaller than or equal to ØA
ØB must be smaller than or equal to ØC
Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

ORDER EXAMPLE:
Branch Std QFS Galv 0,7mm 150QF 80QF 125QF 30Deg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-qfs-branch-standard
  • Product familyQFS Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Branches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย