Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems.
Quick-Fit® End Caps connect easily to other ductwork with the QF Clamp and are used to cap-off an unused ducting port. End Caps are ideal for blocking a port needed for future expansion or when a machine has been moved.
14 gauge material construction adds extra durability for abrasive material or high wear applications.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with larger sizes and material / gauge options.
Quick-Fit has been used in a wide variety of applications, wherever dust collection or fine particulate transfer is required. Quick-Fit saves time and money on installation, is easy to clean out, is adaptable to existing ductwork, and is easily re-used during shop floor reconfigurations. Learn more about why Quick-Fit may be the best solution for you.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |