Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems.
Quick-Fit® In Cuts, also known as Saddle Taps, are standard with QF rolled ends, allowing quick connections with other QF® ductwork. Used to cut into existing duct lines to begin a new Quick-Fit (QF) section.
14 gauge material construction adds extra durability and the solid welded seams eliminate leakage. Elimination of air leakage makes a dust collection system more efficient, providing savings on energy costs.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with optional end types, larger sizes, and material / gauge options.
Quick-Fit has been used in a wide variety of applications, wherever dust collection or fine particulate transfer is required. Quick-Fit saves time and money on installation, is easy to clean out, is adaptable to existing ductwork, and is easily re-used during shop floor reconfigurations. Learn more about why Quick-Fit may be the best solution for you.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |