Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems. Contaminated air is conveyed from machinery or processes through QF Pipe and other Quick-Fit ducting to a collector / filter, resulting in cleaner air in workspaces.
Nordfab® QF Pipe in extra durable 14 gauge galvanized steel with Quick-Fit® (QF) rolled ends allows fast, easy installation or disassembly using our Quick-Fit Clamp.
14 gauge QF Pipe has a plasma-welded solid seam which provides a leak-free seal. Elimination of air leakage makes a dust collection system more efficient, providing savings on energy costs.
• Available with flanged ends in diameters up to 72", and other various end types
• Other available gauges include 22, 20, 18, 16, 12 and 10
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with larger sizes and material / gauge options.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |