เผยแพร่สินค้าของคุณ
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    The retractable gate protects personnel and goods from bad weather, thus improving working conditions. It adapts to all types of truck and has great wear resistance. Retractable airlock composed of an aluminum frame and articulated steel arms allowing the deformation of the airlock in case of bad positioning of the truck. The 3 mm P.V.C front fabric is reinforced with two textile wefts and provides great resistance to friction and wear over time. Two front positioning bands help dock trucks. A gutter on the upper part of the airlock allows the evacuation of rainwater on the sides.
    สเปคสินค้า
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sas-retractable
    • Product familyDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Airlocks, sas rétractable
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - อุโมงค์โหลดสินค้า
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80
    • Uniclass 2015 DescriptionTransport distribution products
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Equipment
    • OmniClass Number23-23 23 00
    • OmniClass TitleLoading Dock Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE1030
    • CSI UniFormat II TitleVehicular Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)