เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antiche Patine
Antiche Patine
Antiche Patine
    Novacolor

    Antiche Patine

    Antiche Patine is a transparent vehicle made of acrylic and styrene copolymers, siloxane resins and special additives. The particular formulation of Antiche Patine allows the application on multiple supports, such as synthetic, mineral and siloxane surfaces for interior and exterior velaturas. It allows to achieve vibrant transparent chromatic effects, with the possibility to obtain different nuances and shades depending on the colours and on the application technique. Decoration of classical and modern interiors.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Special finishing coat for exterior facades in historical town and country areas, in respect of the historical heritage. Finishing coat for synthetic facades, where highly prestigious aesthetic effects are required.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Antiche-patine
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minerals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes