เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
    Novacolor

    Metallo_Fuso

    Metallo_Fuso is a decorative coating for interior vertical surfaces, made from selected metal alloy powders, bi-component epoxy resin compounds, fillers and special rheological additives to guarantee excellent workability.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • The application of Metallo_Fuso allows unique textures to be achieved, originally and exclusively enhancing the surfaces treated, transforming them into real metal. Metallo_Fuso is available in Tin, Copper, Brass, Bronze versions.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Metallo-fuso
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes