เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
    Novacolor

    Marmorino KS

    Marmorino KS is a lime-based plaster coat for smoothing and finishing with a satin effect for interiors and exteriors; it is made of well seasoned hydrated lime putty, fine marble powders, and rheologic modifiers which guarantee a perfect workability. Marmorino KS permits to achieve cloudy esthetic effects with soft and vibrant shades or totally even and uniform surfaces to remind the traditional and historical Marmorino Veneziano. Furthermore, it is a perfect mineral undercoat plaster Era Veneziana or Mirror Stucco.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Marmorino KS is indicated for the decoration of valuable interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmorino KS's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Marmorino-ks
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minerals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes