เผยแพร่สินค้าของคุณ
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
    Novacolor

    MATmotion

    MATmotion is a water-based matt paint for interiors, anti-drop and professional, ideal for the decoration of walls and ceilings, even in cases of wide surfaces. MATmotion permits to achieve particularly matt and uniform effects, and guarantees excellent aestethic results combined with the fast and easy application.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Due to the low VOC emissions during the application, and the absence of formaldehyde and added plasticizers, MATmotion allows a fast re-use of painted buildings. To intensify the features, apply MATmotion with a woolen or microfibre roller.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MATmotion
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes