เผยแพร่สินค้าของคุณ
Matpassion Chalk Paint Effect
Novacolor

Matpassion Chalk Paint Effect

Matt decorative paint for interiors, with "shabby chic" effect MATpassion Chalk Paint Effect is matt decorative paint, silky and velvety to touch, to decorate walls, furniture, furnishing accessories and objects in general, for indoors. MATpassion Chalk Paint Effect is characterised by very low emission of volatile compounds, is formaldehyde-free and free of added plasticisers and APEO-free, with excellent application and hold on multiple substrates. It is easy to sand. MATpassion Chalk Paint Effect allows you to create matt finishes with an aged and worn appearance, typical of “shabby chic” style.The great versatility of MATpassion Chalk Paint Effect, combined with ease of use makes the finish idea for the professional decorator or DIY enthusiast.

ติดต่อกับ Novacolor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Matpassion-Chalk-Paint-Effect
  • Product familyDecorative products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shabby chic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationTexture
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
  • OmniClass Number23-15 21 11 13
  • OmniClass TitleTextured Paints
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes